型号 | A | D | F | H | L | M | S | SW | T | T1 | T2 | 质量 [g] |
7562 4-1/8 | 4 | G1/8 | 18,5 | 5 | 40,5 | 9 | 4 | 12 | 12,2 | 11,6 | 16,5 | 13 |
7562 6-1/8 | 6 | G1/8 | 23 | 5 | 44 | 11,4 | 4 | 14 | 14,5 | 14 | 18,5 | 15 |
7562 6-1/4 | 6 | G1/4 | 23 | 6 | 44 | 11,4 | 4 | 14 | 14,5 | 14 | 17,5 | 29 |
7562 8-1/8 | 8 | G1/8 | 27,2 | 5 | 47,5 | 13,5 | 4 | 14 | 17 | 14 | 17,5 | 24 |
7562 8-1/4 | 8 | G1/4 | 26,2 | 6 | 49 | 12,7 | 4 | 17 | 16,5 | 15,5 | 19,5 | 30 |
7562 10-1/4 | 10 | G1/4 | 31,7 | 6 | 55 | 15,8 | 4 | 17 | 16,5 | 16 | 19,5 | 32 |
7562 10-3/8 | 10 | G3/8 | 31,7 | 7 | 55,5 | 15,8 | 4 | 19 | 16,5 | 16 | 19 | 34 |