text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D2-VA

Serie D2-VA

Elektrisch betätigt, mechanische Federrückstellung pneumatisch unterstützt.
Angaben gültig für Versionen D2EVA und D2CVA. Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
Series
  • 1(current)
  • 2
  • 3
36 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3

2x3/2-Wegeventil, 16 mm, monostabil

Gerätesteckdosen siehe Ende des Kapitels



Mod. Funktion Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
D2EVA-CR-T / D2CVA-CR-T 2x3/2 NC G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV39
D2EVA-CZR-T / D2CVA-CZR-T 2x3/2 NC G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV71
D2EVA-AR-T / D2CVA-AR-T 2x3/2 NO G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV41
D2EVA-AZR-T / D2CVA-AZR-T 2x3/2 N0 G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV72
D2EVA-GR-T / D2CVA-GR-T 1x3/2 NC + 1x3/2 NO G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV43
D2EVA-GZR-T / D2CVA-GZR-T 1x3/2 NC + 1x3/2 NO G1/4 M5 3 - 7 -0,9 ÷ 10 220 EV73


We think you are in United States.
Update your location?