2x3/2-Wegeventil, 16 mm, monostabil - mit Spule 15 mm
Serie D2-VA
Elektrisch betätigt, mechanische Federrückstellung pneumatisch unterstützt.
Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
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
Mod. | Funktion | Anschlüsse | Vorsteueranschluss | Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Schaltzeichen |
D23VA-CR-T | 2x3/2 NC | G1/4 | - | - | 3 ÷ 10 | 950 | EV39 |
D23VA-CZR-T | 2x3/2 NC | G1/4 | M5 | 3 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV71 |
D23VA-AR-T | 2x3/2 NO | G1/4 | - | - | 3 ÷ 10 | 950 | EV41 |
D23VA-AZR-T | 2x3/2 N0 | G1/4 | M5 | 3 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV72 |
D23VA-GR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | G1/4 | - | - | 3 ÷ 10 | 950 | EV43 |
D23VA-GZR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | G1/4 | M5 | 3 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV73 |