text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D2-VA

Serie D2-VA

beidseitig elektrisch betätigt, federzentrierte Mittelstellung
CC = Mitte geschlossen
CO = Mitte entlüftet
CP = Mitte belüftet
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

5/3-Wegeventil, 16 mm, bistabil - mit Spule 15 mm

Gerätesteckdosen siehe Ende des Kapitels



Mod. Funktion Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
D23VA-VR-T CC G1/4 - - 3 ÷ 10 950 EV28
D23VA-VZR-T CC G1/4 M5 3 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 950 EV30
D23VA-KR-T CO G1/4 - - 3 ÷ 10 950 EV32
D23VA-KZR-T CO G1/4 M5 3 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 950 EV33
D23VA-NR-T CP G1/4 - - 3 ÷ 10 950 EV36
D23VA-NZR-T CP G1/4 M5 3 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 950 EV38


We think you are in United States.
Update your location?