text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D1-VA

Serie D1-VA

Vollbid
Ihre Konfiguration

2x3/2-Wegeventil, 10,5 mm, monostabil

pneumatisch betätigt, mechanische Federrückstellung pneumatisch unterstützt



Mod. Funktion Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
D1PVA-C0-T NC M7 M5 2,5 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 250 VP11
D1PVA-A0-T NO M7 M5 2,5 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 220 VP12
D1PVA-G0-T NC+NO M7 M5 2,5 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 220 VP13


We think you are in United States.
Update your location?