text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGLN

Serie CGLN

Doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Die Greifer Serie CGLN eignen sich durch die große Vielfalt an Baugrößen und Hüben zum Greifen von Objekten unterschiedlichster Dimensionen. Der Anbau wird durch in ihrer Lage kalibrierte Befestigungsgewinde erleichtert.

Durch den Einsatz eines Doppelkolbens ermöglichen die Greifer der Serie CGLN sehr hohe Greifkräfte bei einem kompakten Design. Schaltelemente können in den Nuten über die gesamte Baulänge die Position der Greifer abfragen.

Series
  • 1(current)
  • 2
15 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
Funktion Doppeltwirkend
Betriebsdruck 2 bar ÷ 8 bar (3 bar ÷ 8 bar pro Ø 10 mm)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C
Schmierung Schmierungsfrei
Wiederholgenauigkeit ± 0.1 mm
Effektive Greifkraft bei 5 bar Ø 10-25 mm, Greifpunkt R = 40 mm oder Ø 32 mm, Greifpunkt R = 80 mm Ø 10 mm = 15N
Ø 16 mm = 45N
Ø 20 mm = 75N
Ø 25 mm = 125N
Ø 32 mm = 225N
Anschlüsse Ø 10, 16, 20, 25 mm = M5
Ø 32 mm = G1/8"
Medium Druckluft gefiltert, ohne Schmierung.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGLN - 20 - 040
CGLN SERIE PNEUMATIKSYMBOL
PNZ1
20 BAUGRÖSSE
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
040 HUB
We think you are in United States.
Update your location?