CSSP | - | 40 | - | NC |
CSSP | SERIE |
40 |
GRÖSSE 40 |
NC |
BETRIEB NC = Doppeltwirkend mit Feder in Schließung NO = Doppeltwirkend mit Feder in Öffnung |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Öffnungszeit | Schließzeit (ms) | Gewicht [g] |
CSSP-40-NC | 188 | 94 | 152 | 76 | 6 | 4 ÷ 7 | 5 ÷ 50 | 115 | 105 | 460 |
CSSP-40-NO | 124 | 62 | 214 | 107 | 6 | 4 ÷ 7 | 5 ÷ 50 | 90 | 165 | 440 |