text.skipToContent text.skipToNavigation

124-703

Vollbid
Ihre Konfiguration

Gerätesteckdose Mod. 124



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
124-703 Steckdose, Varistor + LED schwarz 230 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm


Gerätesteckdose Mod. 124



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
124-701 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-702 Steckdose, Varistor + LED schwarz 110 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-703 Steckdose, Varistor + LED schwarz 230 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-800 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9/PG11 0.5 Nm


Gerätesteckdose gewinkelt, 90°, DIN EN 175 301-803-A

Für Spulen Mod. A8 und B8/B9

Schutzart IP65



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
124-701 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-702 Steckdose, Varistor + LED schwarz 110 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-703 Steckdose, Varistor + LED schwarz 230 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-800 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9/PG11 0.5 Nm


Druckschalter, PE-Wandler, Druckanzeiger



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
124-830 Steckdose 3-polig, ohne Elektronik schwarz - PG9/PG11 0.5 Nm
124-830EX Steckdose 3-polig ATEX, ohne Elektronik schwarz - PG9/PG11 0.5 Nm


We think you are in United States.
Update your location?