text.skipToContent text.skipToNavigation

D1CVA-AR-T

Handhilfsbetätigung   With push and turn device
Name der Serie   D
Komponente   Valve with threaded body
Betätigung   Electric with M8 connections
Magnetventil-Typ   2 x 3/2 NO
Größe   10,  5
Anschlüsse   Thread

2x3/2-Wegeventil, 10,5 mm, monostabil

Gerätesteckdosen siehe Ende des Kapitels



Mod. Funktion Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
D1EVA-CR-T / D1CVA-CR-T 2x3/2 NC M7 - - 2,5 - 7 250 EV39
D1EVA-CZR-T / D1CVA-CZR-T 2x3/2 NC M7 M5 2,5 - 7 -0,9 ÷ 10 250 EV71
D1EVA-AR-T / D1CVA-AR-T 2x3/2 NO M7 - - 2,5 - 7 220 EV41
D1EVA-AZR-T / D1CVA-AZR-T 2x3/2 N0 M7 M5 2,5 - 7 -0,9 ÷ 10 220 EV72
D1EVA-GR-T / D1CVA-GR-T 1x3/2 NC + 1x3/2 NO M7 - - 2,5 - 7 220 EV43
D1EVA-GZR-T / D1CVA-GZR-T 1x3/2 NC + 1x3/2 NO M7 M5 2,5 - 7 -0,9 ÷ 10 220 EV73


We think you are in United States.
Update your location?