text.skipToContent text.skipToNavigation

D2CVA-NZR-T

Handhilfsbetätigung   With push and turn device
Name der Serie   D
Komponente   Valve with threaded body
Betätigung   Electric with M8 connections
Magnetventil-Typ   5/3 CP,  Solenoid valve with external servo-pilot supply
Größe   16
Anschlüsse   Thread
Vollbid
Ihre Konfiguration

5/3-Wegeventil, 16 mm, bistabil

Gerätesteckdosen siehe Ende des Kapitels



Mod. Funktion Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
D2EVA-VR-T / D2CVA-VR-T CC G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV28
D2EVA-VZR-T / D2CVA-VZR-T CC G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV30
D2EVA-KR-T / D2CVA-KR-T CO G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV32
D2EVA-KZR-T / D2CVA-KZR-T CO G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV33
D2EVA-NR-T / D2CVA-NR-T CP G1/4 - - 3 ÷ 7 950 EV36
D2EVA-NZR-T / D2CVA-NZR-T CP G1/4 M5 3 ÷ 7 -0,9 ÷ 10 950 EV38


We think you are in United States.
Update your location?