text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEQ

Serie VEQ

Hohe Saugleistung und geringe Abmessungen.
Düsendurchmesser: 0,5 - 0,7 - 1,0 mm.

Die Kompaktejektoren der Serie VEQ sind in drei Versionen erhältlich: Mit Steuermagnetventilen ohne Luftsparschaltung (B), mit digitalen Eingängen und Luftsparschaltung (S) und mit I/O-Link und Luftsparschaltung (I). Extreme Kompaktheit und geringes Gewicht machen diese Serie zur perfekten Lösung für die Handhabung glatter, nicht poröser Teile in dynamischen Pick & Place-Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten. Diese Geräte werden häufig in automatisierten Systemen wie Robotern und Portalsystemen für die Handhabung von Glasscheiben, Kunststoffteilen, Displays, Leiterplatten und elektronischen Bauteilen oder Batterien eingesetzt.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Grundejektor
Werkstoffe Körper aus Kunstoff
Düse aus Messing
Ansaugkapazität Bis zu 28 l/min.
Vakuum max. 87 %
Düse 0,5 mm (5) - 0,7 mm (7) - 1,0 mm (10)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VEQ - 05 NC - S
VEQ SERIE
VEQ = Vakuumejektor
05 DÜSENDURCHMESSER
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
10 = 1,0 mm
NC FUNKTION
C = NC (in Ruhestellung geschlossen, keine Vakuumerzeugung)
A = NO (in Ruhestellung offen, Vakuumerzeugung)
S AUSFÜHRUNG
S = Luftsparfunktion
I = IO-LINK mit Luftsparfunktion
B = Basis

Ejektor 5 - 7 - 10



Mod.
VEQ-**N*-I A
VEQ-**N*-S A
VEQ-**N*-B B


We think you are in United States.
Update your location?