Zylinder mit Rollenführung Mod. 52R2C
Serie 52
Beidseitig 2 Luftanschlüsse “I”, die nicht benötigten Anschlüsse werden mit den mitgelieferten 2 VerschlussStopfen abgedichtet.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
52 | M | 2 | P | 40 | A | 0500 |
52 | SERIE | |
M | BAUREIHEM = StandardG = GleitführungR = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm) | |
2 | FUNKTION2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite |
PNEUMATIKSYMBOLE CDSS (siehe folgende Seiten)CDSS (siehe folgende Seiten) |
P | WERKSTOFFEP = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-SchlittenC = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten | |
40 |
KOLBENDURCHMESSER 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A | BEFESTIGUNGSARTA = Standard | |
0500 | HUBbis max. 6000 mm |
Mod. | Ø | W | E | L1 | I | L | T | U | N | C | F | F1 | TG | Z | S | R1 | P | V | Q | Q1 | ØY2 | Y | ØX | Y1 | X1 | Y3 | C1 | S1 | R2 | R |
52R2C25A | 25 | 67.5 | 95 | 135 | G1/8 | 9.5 | 25 | 40 | 19 | 20 | M5 | 7.5 | 36 | 4.5 | 45 | 97 | M4 | 68 | 11 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 40 | 49 | 71 | 60 |
52R2C32A | 32 | 77.5 | 115 | 155 | G1/8 | 9.5 | 32.5 | 40 | 19 | 40 | M6 | 9 | 41 | 7.5 | 54 | 109 | M5 | 78 | 11 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 40 | 58 | 81.5 | 69 |
52R2C40A | 40 | 95 | 143.5 | 190 | G1/4 | 11.5 | 38 | 55 | 23 | 55 | M6 | 12 | 49 | 7.5 | 64 | 145 | M6 | 90.5 | 12 | 4 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 40 | 68 | 104.5 | 82 |
1-8/8 Ergebnisse