text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF-0100 bis 0300

VPCF-0100 bis 0300
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
VP C F - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0100 DURCHMESSER
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
E WERKSTOFFE
E = Elastodur
M5 GEWINDEGRÖSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCF-0100 bis 0300 - Innengewinde



Mod. dn Ds D1 G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCF-0100E-M5F 3,1 10,5 12,0 M5 F 19 5,5 8 1,0 VPCF-0100E NPS-B-M5-F
VPCF-0150E-1/8F 4,1 16,4 18,5 G1/8 F 24 8,0 14 1,5 VPCF-0150E NPS-G-1/8-F
VPCF-0200E-1/8F 4,1 21,4 23,3 G1/8 F 25 8,0 14 2,0 VPCF-0200E NPS-G-1/8-F
VPCF-0250E-1/8F 4,1 26,4 28,0 G1/8 F 25 8,0 14 2,0 VPCF-0250E NPS-G-1/8-F
VPCF-0300E-1/8F 4,1 31,4 33,6 G1/8 F 26 8,0 14 2,5 VPCF-0300E NPS-G-1/8-F

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?