Balgsauggreifer (oval) - 1,5 Falten
Serie VPOL
Balgsauggreifer aus Elastodur ED-65 oder Silikon
Abmessungen: 60X20 bis 100X40 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde G1/8", G1/4"
Abmessungen: 60X20 bis 100X40 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde G1/8", G1/4"
Balgsauggreifer der Serie VPOL bestehen aus einem Anschlusselement und einem Sauger, welche zusammen montiert geliefert werden. Beide Komponenten können jedoch auch getrennt voneinander als Ersatzteil bestellt werden.
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starren Kartons oder Blechen.
Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschinen
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starren Kartons oder Blechen.
Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschinen
Series
Vpol-0350-150s-1/8 balgsauggreifer oval - VPOL-0350-150S-1/8F
Vscf-0050s-m5m flachsauggreifer rund - VPOL-0350-150S-1/8M
Vscf-0040n-m3m flachsauggreifer rund - VPOL-0600-200E-1/8F
Vscf-0040s-m3m flachsauggreifer rund - VPOL-0600-200E-1/8M
Vscf-0060n-m5f flachsauggreifer rund - VPOL-0600-250S-1/4F
Vscf-0060n-m5m flachsauggreifer rund - VPOL-0600-250S-1/4M
Vscf-0060s-m5f flachsauggreifer rund - VPOL-0800-350S-1/4F
Vscf-0060s-m5m flachsauggreifer rund - VPOL-0800-350S-1/4M
Vscf-0050n-m5f flachsauggreifer rund - VPOL-1000-400E-1/4F
Vscf-0050n-m5m flachsauggreifer rund - VPOL-1000-400E-1/4M
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
Beschreibung | Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VPOL und Anschlusselement. |
Bauart | - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert. - Durchmesser 3,5 - 15 mm, Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt. Durchmesser ab 60 mm einvulkanisierte Trägerplatte mit Anschlusselement |
Wartung | Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen |
Betriebstemperatur | NBR: -40°C ÷ +100°C (Haltezeit <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (Dauerbelastung) SILIKON: -40°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung) |
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
Modellbezeichnung
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
O |
FORM O = oval |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 Falten |
0350-150 |
ABMESSUNGEN 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
WERKSTOFFE E = Elastodur (0600-1000) S = Silikon (0350-0600-0800) |
G1/8 |
ANSCHLÜSSE 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F =Innengewinde |