2/2-Wege Mini-Kugelhähne
Serie 29
2/2-Wege; 2/2-Wege mit Entlüftung
Durchmesser: ø 4, 6, 8 mm
Anschlüsse: G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, R1/8”, R1/4”
Durchmesser: ø 4, 6, 8 mm
Anschlüsse: G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, R1/8”, R1/4”
Die Mini-Kugelhähne werden zum Steuern von Druckluft oder Flüssigkeiten in industriellen Anwendungen verwendet.
Sie zeichnen sich durch ein geringes Gewicht sowie kompakte Abmessungen aus und finden daher Platz in engen Einbauräumen. Unterschiedliche Versionen mit Steck- oder Gewindeanschlüssen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Durch ihr Design und die verwendeten Werkstoffe eignet sich die Serie 29 besonders für Druck- und Hydrauliksysteme.
Sie zeichnen sich durch ein geringes Gewicht sowie kompakte Abmessungen aus und finden daher Platz in engen Einbauräumen. Unterschiedliche Versionen mit Steck- oder Gewindeanschlüssen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Durch ihr Design und die verwendeten Werkstoffe eignet sich die Serie 29 besonders für Druck- und Hydrauliksysteme.
1-12/12 Ergebnisse
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
Funktion | 2/2-Wege; 2/2-Wege mit Entlüftung |
Funktion | Handhebel 90° |
Anschlüsse | G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, R1/8”, R1/4” |
Durchmesser | ø 4, 6, 8 mm |
Nennweite | 6 mm (MINI Version) 8 mm bis 10 mm (ECO, Butterfly und 2/2-Wege mit Entlüftung) |
Betriebsdruck | 0 ÷ 10 bar |
Betriebstemperatur | -10 °C ÷ 90 °C |
Werkstoffe | Ventilkörper, Stößel, Käfig: Messing; Kugel: Messing vernickelt; Dichtung für Kugel: PTFE; O-Ring: FKM; Handhebel: PA66 glasfaserverstärkt |
Oberflächenbehandlung | Verchromt; sandgestrahlt und verchromt (nur Butterfly Version) |
Medium | Druckluft, Inertgase, Wasser, Öl - andere auf Anfrage |
1-12/12 Ergebnisse
1-1/1 Ergebnisse