text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 4

Serie 4

Mitte geschlossen, Mitte entlüftet
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Wegeventile Serie 4 sind in folgenden Versionen verfügbar:

- 3/2, 5/2, 5/3-Wege
- Elektrisch betätigt mit Federrückstellung
- Beidseitig elektropneumatisch betätigt, intern und extern vorgesteuert

Die Ventile der Serie 4 sind mit einer Handhilfsbetätigung ausgestattet. Auch unter schwierigen Bedingungen ermöglicht diese Serie einen stabilen Betrieb.

Die Ventile können mit den Spulen der Serie U, G, A8 und H8 betrieben werden.

Pneumatisch betätigte 3/2-Wegeventile NC werden zu NO, wenn die P-Versorgung an Anschluss 3 angelegt wird.
 
1-16/41  Ergebnisse
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
19 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
Bauart Vorgesteuerte Schieberventile
Funktion 3/2, 5/2, 5/3-Wege
Mitte geschlossen, Mitte entlüftet
Werkstoffe Körper und Grundplatte Aluminium, Schieber Edelstahl, Vorsteuerköpfe Kunststoff,
Dichtungen NBR, PU
Anschlüsse G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Einbaulage Beliebig
Betriebstemperatur 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft - 20°C)
Betriebsdruck Siehe Tabelle
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
1-16/34  Ergebnisse
Modellbezeichnung
4 5 4 015 22 IL U7 7
4 SERIE
5 FUNKTION
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
4 ANSCHLUSS
2C = G1/2” 2N = G1/2” (hoher Durchfluss)
3 = G3/8”
4 = G1/4”
8 = G1/8”
015 BETÄTIGUNG
011 = elektrisch/elektrisch (Spule horizontal)
V11 = elektrisch/elektrisch nur G1/4” (Spule vertikal)
E11 = 2 Spulen, externe Vorsteuerung
E15 = 1 Spule, externe Vorsteuerung
015 = elektrisch, Federrückstellung (Spule horizontal)
V15 = elektrisch/Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal)
016 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung (Spule horizontal)
V16 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal)
33 = pneumatisch
34 = pneumatisch/Differenzialdruck
35 = pneumatisch/Federrückstellung
22 VORSTEUERVENTIL
22 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm
50 = Mechanik/Spule 32 x 32 mm (nur 452C)
IL HANDHILFSBETÄTIGUNG
= bistabil Standard
IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage)
IM = monostabil (auf Anfrage)
U7 SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN
A6 = PPS / 32 x 32 mm (nur 452C)
A8 = PPS / 30 x 30 mm
G7 = PA / 22 x 22 mm
G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58 mm
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm
7 SPANNUNG
We think you are in United States.
Update your location?