Stopventile und entsperrbare Rückschlagventile
Serie VBO, VBU
Anschlüsse G1/8", G1/4", G3/8" und G1/2"
Diese ein- und beidseitig absperrenden Ventile können direkt auf dem Zylinder montiert werden.
Aufgrund der Konstruktion der Sperrventile Serie VBO und VBU wird hoher Durchfluss und sichere Funktion gewährleistet.
Ideale Einsatzfälle mit hohem Luftdurchsatz sind Ausblasen, Reinigung von Werkstücken und Füllen von Luftvolumen. In diesen Fällen empfiehlt sich die Luftversorgung von der Gewindeseite des Ventils vorzusehen.
Aufgrund der Konstruktion der Sperrventile Serie VBO und VBU wird hoher Durchfluss und sichere Funktion gewährleistet.
Ideale Einsatzfälle mit hohem Luftdurchsatz sind Ausblasen, Reinigung von Werkstücken und Füllen von Luftvolumen. In diesen Fällen empfiehlt sich die Luftversorgung von der Gewindeseite des Ventils vorzusehen.
Series
Hohlschr.rück.v 1/8" entsperrb. - VBU 1/8
Hohlschr.rück.v 1/4" entsperrb. - VBU 1/4
Stop-ventil-1/8",pneu.betaet. - VBO 1/8
Stop-ventil-1/4",pneu.betaet. - VBO 1/4
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Bauart | Hohlschraubenausführung |
Funktion | Ein- und beidseitig absperrend/Stop und Rückschlag |
Werkstoffe | Messing - NBR Dichtungen |
Befestigungsart | Mit Außengewinde |
Anschlüsse | G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: 0 ÷ 10 bar |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | G1/8" ø 5,5 mm - G1/4" ø 8 mm - G3/8" ø 11 mm - G1/2" ø 15 mm |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Modellbezeichnung
VB | U | 1/8 |
VB |
SERIE VB |
U |
FUNKTION U = entsperrbares Rückschlagventil O = Stopventil |
1/8 |
ANSCHLUSS G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 |