Mini-Kugelhähne in Edelstahl 1.4401
Serie X29
Diese Mini-Kugelhähne werden zum Öffnen oder Schließen von Luft oder anderen Fluiden in industriellen Anwendungen genutzt. Speziell geeignet sind sie im Bereich von aggressiven Fluiden oder Gasen und bei extrem beengten Platzverhältnissen.
Die miniaturisierten Abmessungen und das geringe Gewicht der Serie X29 ermöglichen eine problemlose Installation an jeder Stelle des Systems, auch dank des Gewindeanschlusses.
Die miniaturisierten Abmessungen und das geringe Gewicht der Serie X29 ermöglichen eine problemlose Installation an jeder Stelle des Systems, auch dank des Gewindeanschlusses.
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
Funktion | 2/2-Wege |
Funktion | Handhebel 90° |
Gewinde | G1/4", G3/8", G1/2", R1/4", R3/8", R1/2" |
Nennweite | 7 mm ÷ 9,2 mm |
Geregelter Druck | 0 bar ÷ 10 bar |
Betriebstemperatur | -15 °C ÷ 80 °C |
Werkstoffe | Ventilkörper, Stößel, Kugel: Edelstahl 1.4401 Dichtung für Kugel: PTFE; Dichtung am Hebel: FKM Hebel: Aluminium |
Mittel | Druckluft, Inertgase, Wasser, Öl und alle anderen, die mit den Werkstoffen der Rückschlagventile verträglich sind |