Mod. | Schlauch | A | C1 | E | H | M | R | SW | SW1 | SW2 | Gewicht [g] |
1431 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 10 | 12 | 12 | 32 |
1431 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 10 | 12 | 14 | 38 |
1431 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 10 | 14 | 12 | 36 |
1431 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 10 | 14 | 14 | 41 |
1431 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 16 | 7 | 25,5 | 17 | 12 | 16 | 14 | 54 |