Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 1541
Serie 1000
Sprint®, zylindrisch, drehbar
Series
Accessories
Winkel-einschraubverschra - 1541 6/4-1/4
Winkel-einschraubverschra - 1541 6/4-1/8
Winkel-einschraubverschra - 1541 8/6-1/4
Winkel-einschraubverschra - 1541 8/6-1/8
Winkel-einschraubverschr - 1541 10/8-1/4
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
Mod. | Schlauch | A | C1 | E | H | M | R | SW | SW1 | SW2 | Gewicht [g] |
1541 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 22 |
1541 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 12 | 10 | 14 | 27 |
1541 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 14 | 10 | 12 | 23 |
1541 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 14 | 10 | 14 | 28 |
1541 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 16 | 7 | 25,5 | 17 | 16 | 12 | 14 | 35 |