Mod. | Schlauch | B | C1 | C2 | L | R | MAX | SW | SW1 | SW2 | Gewicht [g] |
1590 5/3 | 5/3 | M7x0,75 | 2 | 2 | 40 | 27 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 |
1590 6/4 | 6/4 | M10x1 | 3 | 3 | 48 | 33 | 14 | 14 | 12 | 12 | 33 |
1590 8/6 | 8/6 | M12x1 | 5 | 5 | 48 | 33 | 12 | 17 | 14 | 14 | 43 |
1590 10/8 | 10/8 | M14x1 | 6,5 | 6,5 | 48 | 31 | 10 | 17 | 16 | 16 | 52 |
1590 12/10 | 12/10 | M16x1 | 8,5 | 8,5 | 53 | 33 | 10 | 19 | 19 | 19 | 71 |
1590 6/4-5/3 | 6/4-5/3 | M10x1 | 3 | 2 | 48 | 34 | 14 | 14 | 12 | 12 | 33 |
1590 8/6-6/4 | 8/6-6/4 | M12x1 | 5 | 3 | 48 | 33 | 12 | 17 | 14 | 14 | 44 |