text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1000

Serie 1000

Kombinierbar mit Hohlschrauben Mod. 1631/1635
Vollbid
Ihre Konfiguration

Schwenkringstück Mod. 1610



Mod. Schlauch C1 M O R V W SW1 Gewicht [g] Kombinierbar mit Mod.
1610 5/3-M5 5/3 2 17 9 10.5 5.1 Ø 9 8 8 1631, 1635
1610 5/3-M6 5/3 2 17 9 10.5 5.1 Ø 9 8 7 SCU, SVU, SCO...
1610 5/3-1/8 5/3 2 22.5 14.5 16 9.8 Ø 14 8 13 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-M5 6/4 3 18 9 10.5 5.1 Ø 9 9 8 1631, 1635
1610 6/4-M6 6/4 2 18 9 10.5 5.1 Ø 9 9 8 SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/8 6/4 3 24 14.5 16.5 9.8 Ø 14 12 18 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/4 6/4 3 26 14.5 18.5 13.2 Ø 18 12 21 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-3/8 6/4 3 28 14.5 20.5 16.7 Ø 21 12 22 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/8 8/6 5 24 14.5 16.5 9.8 Ø 14 14 19 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/4 8/6 5 26 14.5 18.5 13.2 Ø 18 14 22 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-3/8 8/6 5 28 14.5 20.5 16.7 Ø 21 14 25 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/8 10/8 6.5 25 14.5 16.5 9.8 Ø 14 16 25 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/4 10/8 6.5 27 14.5 18.5 13.2 Ø 18 16 24 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-3/8 10/8 6.5 29.5 14.5 21 16.7 Ø 21 16 28 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/2 10/8 6.5 32 14.5 23.5 21 Ø 26 16 35 1635
1610 12/10-3/8 12/10 8 31.5 14.5 21.5 16.7 Ø 21 19 36 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 12/10-1/2 12/10 8.5 33.5 14.5 23.5 21 Ø 26 19 40 1635
1610 15/12,5-1/2 15/12,5 11 36.5 14.5 25 21 Ø 26 22 48 1635


We think you are in United States.
Update your location?