Mod. | N | A | C | H | I | L | SW | Gewicht [g] |
2601 2-M5 | 2 | M5 | 1,2 | 4 | 8 | 16 | 8 | 2 |
2601 4,5-M5 | 4 | M5 | 2,5 | 4 | 15 | 23 | 8 | 3 |
2601 7-1/8 | 7 | G1/8 | 4 | 6 | 20 | 30 | 12 | 9 |
2601 7-1/4 | 7 | G1/4 | 4 | 8 | 20 | 33 | 17 | 16 |
2601 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 6 | 20 | 30 | 12 | 10 |
2601 9-1/8 | 9 | G1/8 | 5,5 | 6 | 20 | 30 | 12 | 11 |
2601 9-1/4 | 9 | G1/4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 17 | 17 |
2601 9-3/8 | 9 | G3/8 | 6 | 9 | 20 | 34 | 19 | 21 |
2601 12-1/4 | 12 | G1/4 | 8,5 | 8 | 20 | 33 | 17 | 20 |
2601 12-3/8 | 12 | G3/8 | 9 | 9 | 20 | 34 | 19 | 23 |
2601 12-1/2 | 12 | G1/2 | 9 | 10 | 20 | 35,5 | 24 | 34 |
2601 17-3/8 | 17 | G3/8 | 12 | 9 | 24 | 38 | 19 | 31 |
2601 17-1/2 | 17 | G1/2 | 13 | 10 | 24 | 39,5 | 24 | 41 |