text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6000

Serie 6000

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
Vollbid
Ihre Konfiguration

T-Einschraub-Verschraubung Mod. 6632



Mod. A B C E F H L M W SW Gewicht [g]
6632 4-1/8 4 G1/8 7.5 10.2 9 5 25 43 Ø 14 4 24
6632 6-1/8 6 G1/8 8 10.2 12.7 5 25 48 Ø 14 4 33
6632 6-1/4 6 G1/4 10 9.1 12.7 6 25.3 52 Ø 18 5 35
6632 8-1/8 8 G1/8 8 10.2 14.2 5 25 51 Ø 14 4 39
6632 8-1/4 8 G1/4 10 9.1 14.2 6 25.3 55 Ø 18 5 40
6632 10-1/4 10 G1/4 8.8 9.1 16.5 6 25.3 58 Ø 18 5 50


We think you are in United States.
Update your location?