Steckverschraubungen Superrapid aus Kunststoff
Serie 7000 Fluidics
Durchmesser: ø 6, 8, 10, 12, 16 mm
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Die Steckverschraubungen der Serie 7000 Fluidics ermöglichen einen optimalen Durchfluss von Flüssigkeiten in Kühlsystemen. Flüssigkeitskühlsysteme sind effizienter und meist geräuschärmer als Luftkühlsysteme. Sie eignen sich daher für zahlreiche Anwendungen, von Servern bis hin zu Industrieanlagen. Die Serie wurde mit einem speziellen Kunststoff entwickelt, der auf ökologischen Rohstoffen basiert. Das Material ermöglicht eine Beständigkeit gegen Wasseraufnahme, Temperaturschwankungen und Kühlmittelzusätze. Es behält im Kontakt mit verschiedenen Flüssigkeiten eine konstante Formstabilität und überzeugt durch Langlebigkeit.
Die hervorragenden Halteeigenschaften machen die Serie 7000 Fluidics zu einer hervorragenden Alternative zu herkömmlichen Verschraubungen, da sie einen sicheren Halt des Schlauches garantieren. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei wiederholtem Montieren und Lösen des Schlauchs. Eine zuverlässige Verbindung, kompakte Abmessungen und eine einfache Installation in beengten Bauräumen sind nur einige der Merkmale, die diese Verschraubungen zu einer innovativen Lösung für eine breite Palette von Kühlsystemen machen.
Die hervorragenden Halteeigenschaften machen die Serie 7000 Fluidics zu einer hervorragenden Alternative zu herkömmlichen Verschraubungen, da sie einen sicheren Halt des Schlauches garantieren. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei wiederholtem Montieren und Lösen des Schlauchs. Eine zuverlässige Verbindung, kompakte Abmessungen und eine einfache Installation in beengten Bauräumen sind nur einige der Merkmale, die diese Verschraubungen zu einer innovativen Lösung für eine breite Palette von Kühlsystemen machen.
1-14/14 Ergebnisse
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
Durchmesser | Ø6mm Ø8mm Ø10mm Ø12mm Ø16mm |
Betriebsdruck bei -20°/+40° | 16bar 16bar 14bar 14bar 12bar |
Betriebsdruck bei -20°/+70° | 16bar 14bar 12bar 10bar 8bar |
Betriebsdruck bei -20°/+100° | 14bar 12bar 10bar 8bar 6bar |
Gewinde | G zylindrisch ISO-228 (BSP), M5 |
Werkstoffe Schlauch | Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Fluoropolymer (PTFE) |
Medium | Geeignet für die industrielle Wasserversorgung und spezielle Kühlflüssigkeiten. (Zur Verwendung mit anderen Medien kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung). |
Werkstoffe | Körper: PA11, Dichtungen: EPDM, Gewinde: chemisch vernickelt, Spannzange (ohne Medienkontakt): vernickelt |
1-11/11 Ergebnisse