Steckverschraubungen Superrapid
Steckverschraubungen stellen eine innovative Lösung in der Welt der Industrieverschraubungen dar. Sie zeichnen sich durch ihre schnelle Montage aus und ermöglichen den sofortigen und sicheren Anschluss von Rohren und Schläuchen in verschiedenen Anwendungen und Industriebereichen.
0 Produkte gefunden
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Merkmale und Vorteile
Der „Steck“-Mechanismus wird vor allem wegen seiner Einfachheit geschätzt: Um ein Rohr oder einen Schlauch anzuschließen, wird dieser einfach in die Verschraubung eingeführt, bis er den Boden erreicht. Oft signalisiert ein „Klick“, dass es sicher befestigt ist. Dieses System macht das Verschrauben oder andere mühsame Methoden zur Befestigung am Fitting überflüssig.
- Schnelle Installation: Ihr Hauptmerkmal ist die Schnelligkeit des Anschließens und Trennens, was die Montage- und Wartungsarbeiten erheblich vereinfacht und die Ausfallzeiten reduziert.
- Langlebigkeit und Robustheit: Sie sind bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, auch bei intensiver Nutzung und in kritischen Umgebungen.
- Optimale Abdichtung: Optimale Abdichtung in einem breiten Druck- und Temperaturbereich, die einen effizienten Durchfluss garantiert und Druckverluste reduziert.
- Vielseitigkeit im Einsatz: Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten (Luft, Wasser, Dampf) und unterschiedliche Umgebungsbedingungen, einschließlich aggressiver Umgebungen.
Warum Camozzi Automation Steckverschraubungen wählen
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung und Herstellung dieser Produktgruppe bietet Camozzi Automation eine große Auswahl an Steckverschraubungen aus hochwertigen, fortschrittlichen Werkstoffen, die von Technopolymeren bis zu vernickeltem Messing und Edelstahl reichen. Sie zeichnen sich durch ein kompaktes und leichtes Design, große Vielseitigkeit und eine große Auswahl an Modellen und Gewinden aus.
Häufige Anwendungen
Grundsätzlich nimmt die Verwendung von Steckverschraubungen aufgrund ihrer einfachen und vielseitigen Verwendbarkeit sowie der oben genannten Vorteile stetig zu. Dadurch sind sie mit einer breiten Palette von industriellen Anwendungen und Betriebsumgebungen kompatibel. Steckverschraubungen, die auch als Steckverbinder bezeichnet werden, sind in der Industrieautomation weit verbreitet, wo sie zum Anschluss flexibler Schläuche für den Transport von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser und Dampf verwendet werden, auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Sie sind in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet, wo Schnellverschraubungen aus Edelstahl oder speziellen lebensmittelechten Materialien wegen ihrer Hygiene und Korrosionsbeständigkeit bevorzugt werden. Auch im Bereich der Temperaturregelung und Kühlung sind sie weit verbreitet und spielen eine wichtige Rolle für die korrekte Funktionsweise von Temperaturregelkreisen. Darüber hinaus sind sie strategische Komponenten für pneumatische Anwendungen, da sie den vollen Durchfluss durch den Schlauch ohne Druckverlust gewährleisten, was in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung ist. Schließlich werden Steckverschraubungen für die Kühlung von elektronischen Geräten verwendet, wo ihre optimale Abdichtung entscheidend sein kann, um Schäden an empfindlichen Bauteilen zu vermeiden.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden