Winkel-Einschraub-Verschraubung
Mod. H8522
Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
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
Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Gewicht [g] |
H8522 4-1/8-V | 4 | G1/8 | 3 | 14.5 | 10.5 | 6 | 22 | 9 | 12 | 19.5 |
H8522 6-1/8-V | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 13.5 | 6 | 26 | 10 | 12 | 25 |
H8522 6-1/4-V | 6 | G1/4 | 4 | 16 | 13.5 | 7 | 26 | 10 | 15 | 31.5 |
H8522 8-1/8-V | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 15.5 | 6 | 29 | 12 | 12 | 30 |
H8522 8-1/4-V | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 15.5 | 7 | 29 | 12 | 15 | 37.5 |
H8522 8-3/8-V | 8 | G3/8 | 5 | 17 | 15.5 | 7 | 29 | 12 | 19 | 47 |
H8522 10-1/8-V | 10 | G1/8 | 6 | 19.5 | 18 | 7 | 32.5 | 13 | 14 | 40 |
H8522 10-1/4-V | 10 | G1/4 | 5 | 19.5 | 18 | 7 | 32.5 | 13 | 15 | 44 |
H8522 10-3/8-V | 10 | G3/8 | 5 | 19.5 | 18 | 7 | 32.5 | 13 | 19 | 55 |
H8522 10-1/2-V | 10 | G1/2 | 6 | 19.5 | 18 | 8 | 32.5 | 13 | 22 | 66 |
H8522 12-1/4-V | 12 | G1/4 | 7 | 20.5 | 20 | 7 | 34 | 15 | 17 | 55 |
H8522 12-3/8-V | 12 | G3/8 | 7 | 20.5 | 20 | 7 | 34 | 15 | 19 | 60 |
H8522 12-1/2-V | 12 | G1/2 | 7 | 21.5 | 20 | 8 | 34 | 15 | 22 | 71 |