Einfach-Reihengrundplatte, Anschlüsse vorne
Mod. P10*-0*
Geeignet für 3-Wegeventile Serie P - PL - PN - W
Ventile mit Schrauben zur Befestigung auf Metall verwenden (siehe Modellbezeichnung)
Werkstoff: Aluminium eloxiert
Ventile mit Schrauben zur Befestigung auf Metall verwenden (siehe Modellbezeichnung)
Werkstoff: Aluminium eloxiert
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
Mod. | Ventile | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Einfach-Reihengrundplatte, Anschlüsse vorne
Geeignet zur Befestigung auf DIN-Schiene (DIN 46277/3) mit Befestigungselementen Mod. PCF-E520.
Mod. | Ventile | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Einfach-Reihengrundplatte, Anschlüsse vorn
Geeignet zur Befestigung auf DIN-Schiene (DIN 46277/3) mit Mod. PCF-E520.
Mod. | Ventile | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18.5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Einfach-Reihengrundplatte, Anschlüsse vorne
Geeignet zur Befestigung auf DIN-Schiene (DIN 46277/3) mit Mod. PCF-E520.
Mod. | Ventile | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
Einfach-Reihengrundplatte, Anschlüsse vorne
Geeignet zur Befestigung auf DIN-Schiene (DIN 46277/3) mit Mod. PCF-E520.
Mod. | Ventile | L | L1 | L2 | L3 | 1 (P) | 3 (R) |
P102-0* | 2 | 53 | 39 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P103-0* | 3 | 69 | 55 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P104-0* | 4 | 85 | 71 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P105-0* | 5 | 101 | 87 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |
P106-0* | 6 | 117 | 103 | 18,5 | 16 | G1/8 | G1/8 |