Cavo con connettore M12, 90°, femmina
Mod. CS-LR05HB
Per alimentazione elettrica e segnale di comando IO-Link.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Cavo con connettore M12, 5 poli femmina, 90°
Per alimentazione elettrica e segnale di comando IO-Link.
Mod. | Lunghezza cavo (m) | Schermatura | N° fili |
CS-LR05HB-C200 | 2 | NON schermato | 5 |
CS-LR05HB-C500 | 5 | NON schermato | 5 |
CS-LR05HB-D200 | 2 | Schermato | 5 |
CS-LR05HB-D500 | 5 | Schermato | 5 |
CS-LR03HB-C200 | 2 | NON schermato | 3 |
CS-LR03HB-C500 | 5 | NON schermato | 3 |