Sensori di flusso
Serie FS
Taglie: 17, 30, 35
La Serie FS è disponibile per flussi che vanno da 0,5 a 2000 L/min, offerta in tre diverse taglie, disponibile anche con la versione sensore di pressione incluso.
Il display è progettato per essere rotabile, permettendo così una facile lettura dei valori monitorati.
La portata accumulata è immediatamente visibile sul display.
Caratteristiche principali:
• Monitoraggio in tempo reale: Per un controllo costante del flusso.
• Ampia gamma di applicazioni: Adatta a diversi ambiti industriali.
• Robot di verniciatura: Ottimizza la gestione del flusso d'aria nei processi di verniciatura e l'economizzazione dei gas tecnici.
Il display è progettato per essere rotabile, permettendo così una facile lettura dei valori monitorati.
La portata accumulata è immediatamente visibile sul display.
Caratteristiche principali:
• Monitoraggio in tempo reale: Per un controllo costante del flusso.
• Ampia gamma di applicazioni: Adatta a diversi ambiti industriali.
• Robot di verniciatura: Ottimizza la gestione del flusso d'aria nei processi di verniciatura e l'economizzazione dei gas tecnici.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | FS (Sensori di flusso) | FSP (Sensori di flusso + Sensore di pressione) |
Taglie | 01 (17 mm) 02 (30 mm) 03 (35 mm) |
|
Media | Aria secca, N2, gas non corrosivi e non infiammabili | |
Range misurato del flusso | FS01 - FSP01 (da 0 ÷ 1 a 0 ÷ 200 L/min) FS02 - FSP02 (da 2 ÷ 500 a 10 ÷ 2000 L/min) FS03 - FSP03 (10 ÷ 2000 L/min) |
|
Direzione del flusso | Unidirezionale | |
Range pressione nominale | Non applicabile | |
Display | 4 cifre * 4 cifre, schermo 7 segmenti ( Rosso / Verde / Arancio ) | |
Range visualizzato a display | FS01 - FSP01 (da 0 ÷ 1,050 a 0 ÷ 210 L/min) FS02 - FSP02 (da 0 ÷ 525 a 0 ÷ 1050 L/min) FS03 - FSP03 (0 ÷ 2100 L/min) |
|
Visualizzazione della portata istantanea LPM (litri al minuto) | FS01 - FSP01 (da 1 mL/min a 1 L/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L/min) |
|
Visualizzazione della portata istantanea CFM (Piedi cubi / minuto) | FS01 - FSP01 (da 0.01 ft3/min a 1 ft3/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 ft3/min) |
|
Range visualizzato cumulativo | FS01 - FSP01 (da 99999999 mL a 9999999.9 L) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (99999999 L) |
|
Visualizzazione del valore minimo LPM o CFM | FS01 - FSP01 (da 1 mL a 1 L) (0.1 ft3 to 1 ft3) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L) (1 ft3) |
|
Intervallo di visualizzazione | Non applicabile | -1 ÷ 10 bar |
Risoluzione minima kPA | Non applicabile | 1 |
Risoluzione minima kfg/cm2 | Non applicabile | 0.01 |
Risoluzione minima bar | Non applicabile | 0.01 |
Risoluzione minima psi | Non applicabile | 0.1 |
Range garantito della visualizzazione del flusso | 2 ÷ 100 % F.S. | |
Accuratezza indicatori della visualizzazione del flusso | FS01 - FSP01 (± 3% F.S. ± 1 digit)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 3% F.S. ± 1 digit)*5 |
|
Accuratezza uscita analogica della visualizzazione del flusso | FS01, FSP01 (± 5% F.S.)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S.)*5 |
|
Ripetibilità della visualizzazione del flusso | FS01 - FSP01 (±1% F.S. ±1 cifra)*2 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (±1% F.S. ±1 cifra)*2, (± 2% F.S. quando il tempo di risposta è impostato a 50 ms)*2 |
|
Linearità della visualizzazione del flusso | ± 3% F.S. *2 | |
Variazione con la temperatura della visualizzazione del flusso | FS01 - FSP01 ± 2% F.S. (15 ÷ 35°C); ± 5% F.S. (0 ÷ 15°, 35 ÷ 50°C), (confrontato con *2) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 ± 5% F.S. (confrontato con *2) |
|
Variazione con la pressione | FS01 - FSP01 (± 5% F.S. ± 1 cifra)*3 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S. ± 1 cifra)*6 |
|
Range garantito accuratezza pressione | Non applicabile | 0 ÷ 100 % F.S. |
Accuratezza indicatori | Non applicabile | ± 2% F.S. ± 1 cifra *7 |
Accuratezza uscita analogica | Non applicabile | ± 2.5% F.S. *7 |
Ripetibilità accuratezza pressione | Non applicabile | ± 0.2% F.S. ± 1 cifra *7 |
Linearità accuratezza pressione | Non applicabile | ± 1% F.S. *7 |
Variazione con la temperatura accuratezza pressione | Non applicabile | ± 2% F.S. (confrontato con *7) |
Uscita digitale | 2 | |
Tempo di risposta Flusso uscita digitale | 800 ms (disponibili 50, 80, 120, 200, 400, 1500 ms) | |
Tempo di risposta Pressione uscita digitale | Non applicabile | 2.5 ms (disponibili 25, 100, 250, 500, 1000, 1500 ms) |
Modalità Flusso uscita digitale | Isteresi, finestra, accumulata, accumulata a impulsi | |
Modalità Pressione uscita digitale | Non applicabile | Punto singolo, isteresi, finestra |
Isteresi | Regolabile | |
Protezione contro il cortocircuito | Presente | |
Uscita accumulata a impulsi | FS01 - FSP01 (da 10 mL/impulso a 2 L/impulso) FS02 - FSP02 (da 5 L/impulso a 10 L/impulso) FS03 - FSP03 (10 L/impulso) |
|
Uscita in tensione uscita analogica | 1 ÷ 5 V – Impedenza d’uscita: 1 kΩ | 1 ÷ 5 V; *8 – Impedenza d’uscita: 1 kΩ |
Uscita in corrente | 4 ÷ 20 mA – Impedenza di carico: ≤ 300 Ω | 4 ÷ 20 mA; *8 – Impedenza di carico: ≤ 300 Ω |
Tempi di risposta | ≤ 100 ms | Pressione: ≤ 50 ms; Flusso: ≤ 100 ms |
Ingresso esterno | Ingresso Open collector, ≤ 0.4V, ≥ 30 ms | |
Interfaccia di comunicazione | RS-485 *7 | |
Tensione di alimentazione | 12 ÷ 24V DC ± 10 % - Ondulazione (P-P) ≤ 10 % | |
Consumo di corrente | ≤ 50 mA | |
Campo di pressione d'esercizio | FS01 - FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (0 ÷ 10 bar) |
|
Sovrappressione massima | Non applicabile |
FSP01 (10 bar) FSP02, FSP03 (15 bar) |
Grado di protezione | IP40 | |
Temperatura di lavoro del fluido | 0 ÷ 50 °C (senza condensazione o congelamento) | |
Temperatura ambiente | Lavoro: 0 ÷ 50 °C; Stoccaggio: -10 ÷ 60 °C (senza condensazione o congelamento) | |
Umidità ambiente | Lavoro / Stoccaggio: 35 ÷ 85 % R.H. (senza condensazione o congelamento) | |
Resistenza di isolamento | ≥ 50 MΩ (500 VDC, fra involucro e cavo) |
FSP01 (≥ 2 MΩ - 50 VDC, fra involucro e cavo) FSP02, FSP03 (≥ 50 MΩ - 500 VDC, fra involucro e cavo) |
Tensione massima | 1000 VAC per 1 minuto, fra involucro e cavo |
FSP01 (250 VAC per 1 minuto, fra involucro e cavo) FSP02, FSP03 (1000 VAC per 1 minuto, fra involucro e cavo) |
Vibrazione | Ampiezza totale 1.5mm o 10G, scansione 10 Hz ÷ 55 Hz ÷ 10 Hz per 1 min, 2 ore per ogni direzione X, Y e Z | |
Urti | 100 m/s2 (10G), 3 volte per ogni direzione X, Y o Z | |
EMC | IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4 | |
Cavo | Cavo resistente all’olio ø4 - 26 AWG (0,15 mm2) - 6 fili | |
Attacchi | FS01 - FSP01 (da Ø6 a Ø8) FS02 - FSP02 (Rc1/2, G1/2) FS03 - FSP03 (Rc3/2, G3/4) |
|
Peso (con il cavo da 2 m) | FS01 - FSP01 (da 109,3 g circa a 112,7 g circa) FS02 - FSP02 (da 250 g a 325 g) FS03 - FSP03 (325 g) |
NOTE TABELLA:
*1 CONDIZIONI: pressione d’ingresso: 3 bar, pressione d’uscita: pressione atmosferica, 25 °C
*2 CONDIZIONI: pressione d’uscita: pressione atmosferica, 25 °C
*3 -0,9 ÷ 8 bar, pressione d’uscita: pressione atmosferica, 25 °C
*4 Funzione disponibile solo per le opzioni -02 e -04
*5 CONDIZIONI: pressione d’ingresso: 6 bar, pressione d’uscita: pressione atmosferica, 25 °C
*6 0 ÷ 10 bar, pressione d’uscita: pressione atmosferica, 25 °C
*7 Flusso in uscita = 0 L/min, 25 °C
*8 Uscita PWM, corrispondente alla pressione 0 ÷ 10 bar
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Sensore di flusso FSP = Sensore di flusso + Sensore di pressione |
01 |
TAGLIA 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
PORTATA 005 = 500 mL/mil (solo taglia 01) - Versione su richiesta 010 = 1000 mL/min (solo taglia 01) 050 = 5 L/min (solo taglia 01) - Versione su richiesta 100 = 10 L/min (solo taglia 01) - Versione su richiesta 500 = 50 L/min (solo taglia 01) 101 = 100 L/min (solo taglia 01) - Versione su richiesta 201 = 200 L/min (solo taglia 01) 501 = 500 L/min (solo taglia 02) 102 = 1000 L/min (solo taglia 02) 202 = 2000 L/min (solo taglia 03) |
031 |
USCITE 010 = 2 NPN uscita + uscita analogica 1 - 5 V 011 = 2 NPN uscita + uscita analogica 4 - 20 mA 020 = 2 NPN uscita + RS485 - Versione su richiesta 030 = 2 PNP uscita + uscita analogica 1 - 5 V 031 = 2 PNP uscita + uscita analogica 4 - 20 mA 040 = 2 PNP uscita + RS485 - Versione su richiesta |
R8 |
ATTACCHI R6 = Ø6 mm per portata 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm per portata 101, 201 F9C = G1/2 per portata 501/102 F12C = G3/4 per portata 202 |