text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 6700

Mod. 6700

Schermo intero
La tua configurazione

Boccole intercambiabili per sottobasi e terminali/diaframmi

LEGENDA TABELLA:

✖ = compatibile con
VS = Versione per sottobase
VT = Versione per terminali/diaframmi



Mod. A VS VT
6700 4-D1 4
6700 6-D1 6
6700 8-D1 8
6700 4-D1 5/32
6700 04-D1 1/4
6700 8-D1 5/16
6700 6-D2 6
6700 8-D2 8
6700 10-D2/1 10
6700 10-D2 10
6700 12-D2 12
6700 14-D2 14
6700 04-D2 1/4
6700 05-D2 3/8
6700 06-D2 1/2
6700 08-D2 5/16


Boccole intercambiabili per sottobasi e terminali/diaframmi



Mod. ØA VS VT
6700 4-D1 4
6700 6-D1 6
6700 8-D2/1 8
6700 4-D1 5/32”
6700 04-D1 1/4”
6700 8-D1 5/16”
✖ = compatibile con
VS = Versione per sottobase
VT = Versione per terminali/diaframmi

Boccole intercambiabili per sottobasi e terminali/diaframmi



Mod. ØA VS VT
6700 6-D2 6 X
6700 8-D2 8 X
6700 10-D2/1 10 X
6700 8-D2/1 8 X
6700 10-D2 10 X
6700 12-D2 12 X
6700 14-D2 14 X
6700 04-D2 1/4" X
6700 8-D2 5/16" X
6700 06-D2/1 3/8" X
6700 06-D2 3/8" X
6700 08-D2 1/2" X
6700 06-D2 3/8" X
6700 08-D2 1/2" X
✖ = compatibile con
VS = Versione per sottobase
VT = Versione per terminali/diaframmi

Boccole intercambiabili per sottobasi e terminali/diaframmi



Mod. ØA VS VT VS2
6700 4-D1 4 X
6700 6-D1 6 X
6700 6-D2 6 X
6700 8-D2 8 X
6700 10-D2/1 10 X
6700 8-D2/1 8 X
6700 10-D2 10 X
6700 12-D2 12 X
6700 14-D2 14 X
6700 4-D1 5/32” X
6700 04-D1 1/4” X
6700 04-D2 1/4” X
6700 8-D2 5/16” X
6700 8-D2/1 5/16” X
6700 06-D2/1 3/8” X
6700 06-D2 3/8” X
6700 08-D2 1/2” X
✖ = compatibile con
VS = Versione per sottobase
VS 2 = Versione per sottobase D2
VT = Versione per terminali/diaframmi

Boccole intercambiabili per valvole/piastre e per terminali



Mod. ØA V F1 Tdx F1 Tsx F1 V F2 Tdx F2 Tsx F2
6700 4-F1 4
6700 4-F2 4
6700 6-F1 6
6700 6-F2 6
6700 8-F1 8
6700 8-F2 8
6700 10-F1 10
✖ = compatibile con
V F1 = elettrovalvola o piastra addizionale, passo 1
Tdx F1 = terminale destro, passo 1
Tsx F1 = terminale sinistro, passo 1
V F2 = elettrovalvola o piastra addizionale, passo 2
Tdx F2 = terminale destro, passo 2
Tsx F2 = terminale sinistro, passo 2

We think you are in United States.
Update your location?