addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | N° Posti | L | L1 |
DCB20-2 | 2 | 63 | 53 |
DCB20-3 | 3 | 79 | 69 |
DCB20-4 | 4 | 95 | 85 |
DCB20-5 | 5 | 111 | 101 |
DCB20-6 | 6 | 127 | 117 |
DCB20-7 | 7 | 143 | 133 |
DCB20-8 | 8 | 159 | 149 |
DCB20-9 | 9 | 175 | 165 |
DCB20-10 | 10 | 191 | 181 |
DCB20-11 | 11 | 207 | 197 |
DCB20-12 | 12 | 223 | 213 |
DCB20-13 | 13 | 239 | 229 |
DCB20-14 | 14 | 255 | 245 |
DCB20-15 | 15 | 271 | 261 |
DCB20-16 | 16 | 287 | 277 |
DCB20-17 | 17 | 303 | 293 |
DCB20-18 | 18 | 319 | 309 |
DCB20-19 | 19 | 335 | 325 |