ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CST, CSV, CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE |
T |
TIPO DI CAVA: T = cava a T V = cava a V H = cava ad H |
2 |
FUNZIONAMENTO: 2 = reed NO 3 = magnetoresistivo 4 = reed NC 5 = effetto Hall |
2 |
COLLEGAMENTI: 2 = 2 fili (solo Reed) 3 = 3 fili 5 = 2 fili con connettore M8 (solo Reed) 6 = 3 fili con connettore M8 |
0 |
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE: 0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP) 1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP) 2 = 3 fili cst (PNP) 3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) 4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP) |
N |
NOTA (solo CST/CSV-250N): N = a norma |
5 |
LUNGHEZZA CAVO: = 2 m (solo CST e CSV) 2 = 2 m (solo CSH) 5 = 5 m |
EX |
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSB, CSC, CSD
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSG
Mod. | Funzionamento | Connessione | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione |
CSD-H-364 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
CSD-H-384 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
Mod. | Funzionamento | Connessione | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione |
CSD-H-364 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
CSD-H-384 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
Mod. | Funzionamento | Connessione | Tensione | Uscita | Corrente max | Carico Max | Protezione |
CSD-H-364 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
Mod. | Funzionamento | Connessione | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione |
CSD-H-364 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
CSD-H-384 | Magnetoresistivo | 3 fili con connettore M8 | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione |
1-10/10 risultati