text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSD

Mod. CSD

Lunghezza cavo 0,3 metri
Serie
Accessori
2 Products found
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE
T TIPO DI CAVA:
T = cava a T
V = cava a V
H = cava ad H
2 FUNZIONAMENTO:
2 = reed NO
3 = magnetoresistivo
4 = reed NC
5 = effetto Hall
2 COLLEGAMENTI:
2 = 2 fili (solo Reed)
3 = 3 fili
5 = 2 fili con connettore M8 (solo Reed)
6 = 3 fili con connettore M8
0 TENSIONI DI ALIMENTAZIONE:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 fili cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTA (solo CST/CSV-250N):
N = a norma
5 LUNGHEZZA CAVO:
= 2 m (solo CST e CSV)
2 = 2 m (solo CSH)
5 = 5 m
EX
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSB, CSC, CSD
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSG

Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici Serie CSD, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti Mod. CSD



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici Serie CSD, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici Serie CSD, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici Serie CSD, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


Sensori magnetici, conn. maschio M8 3 pin, cava D, diritti



Mod. Funzionamento Connessione Tensione Uscita Corrente Max. Carico Max Protezione
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 fili con connettore M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contro inversione polarità e soppressione sovratensione


We think you are in United States.
Update your location?