Serie
Accessori
Sensori magnetici camozzi - CSV-220
Sensori magnetici camozzi - CSV-232
Sensori magnetici "hall" camozz - CSV-332
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CST, CSV, CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE |
T |
TIPO DI CAVA: T = cava a T V = cava a V H = cava ad H |
2 |
FUNZIONAMENTO: 2 = reed NO 3 = magnetoresistivo 4 = reed NC 5 = effetto Hall |
2 |
COLLEGAMENTI: 2 = 2 fili (solo Reed) 3 = 3 fili 5 = 2 fili con connettore M8 (solo Reed) 6 = 3 fili con connettore M8 |
0 |
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE: 0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP) 1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP) 2 = 3 fili cst (PNP) 3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) 4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP) |
N |
NOTA (solo CST/CSV-250N): N = a norma |
5 |
LUNGHEZZA CAVO: = 2 m (solo CST e CSV) 2 = 2 m (solo CSH) 5 = 5 m |
EX |
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSB, CSC, CSD
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSG
Mod. | Funzionamento | Connessioni | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione | L = lunghezza cavo |
CSV-220 | Reed | 2 fili | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Nessuna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 fili | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contro inversione polarità | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 fili | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione | 2 m |
Mod. | Funzionamento | Connessioni | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione | L = lunghezza cavo |
CSV-220 | Reed | 2 fili | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Nessuna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 fili | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contro inversione polarità | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 fili | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione | 2 m |
Mod. | Funzionamento | Connessioni | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione | L = lunghezza cavo |
CSV-220 | Reed | 2 fili | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Nessuna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 fili | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contro inversione polarità | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 fili | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione | 2 m |
Mod. | Funzionamento | Connessioni | Tensione | Uscita | Corrente Max. | Carico Max | Protezione | L = lunghezza cavo |
CSV-220 | Reed | 2 fili | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Nessuna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 fili | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contro inversione polarità | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 fili | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contro inversione polarità e soppressione sovratensione | 2 m |
1-10/10 risultati