text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. BGA

Mod. BGA

Materiale: Alluminio

La fornitura comprende:
2x griffe con asola
Schermo intero
La tua configurazione

Ancoraggio laterale a griffa asolato Mod. BGA



Mod. Taglia A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Peso [g]
BGA-5E-M5 50 40 50 66 10 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 10 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 10 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 10 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 10 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 10 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55


Ancoraggio laterale a griffa asolato Mod. BGA



Mod. Taglia A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Peso (g)
BGA-5E-M5 50 40 50 66 68 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 85 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 100 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 68 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 85 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 100 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55
*in funzione della campata (freccia max ammissibile) valore consigliato 500 mm

Ancoraggio laterale a griffa asolato Mod. BGA



Mod. Taglia A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Peso (g)
BGA-5E-M5 50 40 50 66 68 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 85 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 100 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 68 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 85 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 100 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55
*in funzione della campata (freccia max ammissibile) valore consigliato 500 mm

We think you are in United States.
Update your location?