Accessori
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
3E | 020 | BS | 0100 | P10 | M | / | AM | E | 0 | 0 | - | EC | SF |
3E | SERIE |
020 |
SIZE 020 = 20 032 = 32 |
BS |
TRASMISSIONE BS = vite a ricircolo di sfere |
0100 |
CORSA Vedere tabella caratteristiche meccaniche |
P10 |
PASSO DELLA VITE P03 = 3 mm P10 = 10 mm |
M |
TIPO COSTRUTTIVO M = maschio F = femmina |
STELO ESTESO (___) = stelo più lungo di ___ mm |
|
AM |
CONNESSIONE MOTORE AM = Kit Mod. AM PM = Kit Mod. PM |
E |
MOTORE A = MTS 17 B = MTS 23 C = MTS 24 E = DRVI-23ST (solo per taglia 32) F = DRVI-24ST (solo per taglia 32) G = DRVI-24EC (solo per taglia 32) |
0 |
FRENO 0 = senza freno B = con freno |
0 |
VARIANTI ENCODER 0 = senza encoder (solo per motore A, B, C) |
EC |
TIPO COMUNICAZIONE (solo per motore E, F, G) PN = Profinet CO = CanOpen EC = Ethercat EI = Ethernet IP |
SF |
FUNZIONI ADDIZIONALI (solo per motore E, F, G) = No addictional function SF = STO |
Mod. | Taglia | Motore | AM | AF | BG | E | E2 | KF | KK | L1+ | ØMM | R | RT | SW1 | SW2 | TG | WH | ZJ+ | peso corsa 0 [g] | peso corsa [kg/m] |
…/AMA00 | 20 | MTS-17-18-050-0-0-S-C | 16 | 11 | 10 | 35 | 42,5 | M6 | M8x1,25 | 176 | 14 | 16 | M4 | 13 | 13 | 24 | 7,5 | 184 | 800 | 2,57 |
…/AMAB0 | 20 | MTS-17-18-050-0-F-S-C | 16 | 11 | 10 | 35 | 42,5 | M6 | M8x1,25 | 206 | 14 | 16 | M4 | 13 | 13 | 24 | 7,5 | 214 | 910 | 2,57 |
…/AMB00 | 32 | MTS-23-18-060-0-0-S-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 56,4 | M8 | M10x1,25 | 163 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 171 | 1000 | 3,64 |
…/AMB0E | 32 | MTS-23-18-060-0-0-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 73,5 | M8 | M10x1,25 | 189 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 196 | 1100 | 3,64 |
…/AMBBE | 32 | MTS-23-18-060-0-F-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 73,5 | M8 | M10x1,25 | 230 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 237 | 1200 | 3,64 |
…/AMC00 | 32 | MTS-24-18-250-0-0-S-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 211 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 218 | 1980 | 3,64 |
…/AMC0E | 32 | MTS-24-18-250-0-0-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 77,5 | M8 | M10x1,25 | 235 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 243 | 2080 | 3,64 |
…/AMCBE | 32 | MTS-24-18-250-0-F-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 77,5 | M8 | M10x1,25 | 276 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 284 | 2180 | 3,64 |
Mod. | Taglia | Motore | AM | AF | BG | A | E | E2 | KF | KK | L1+ | ØMM | R | P | RT | SW1 | SW2 | TG | WH | ZJ+ | L2+ | ZY+ | peso corsa 0 [g] | peso corsa [kg/m] |
…/AME0… | 32 | DRVI-23ST | 19 | 13 | 10 | 99 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 249 | 14 | 19 | 70 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 256,5 | 259 | 266 | 1660 | 3,64 |
…/AMEB… | 32 | DRVI-23ST | 19 | 13 | 10 | 99 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 290 | 14 | 19 | 70 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 298 | 300 | 307 | 2390 | 3,64 |
…/AMF0… | 32 | DRVI-24ST | 19 | 13 | 10 | 99 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 275 | 14 | 19 | 70 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 282,5 | 285 | 292 | 2240 | 3,64 |
…/AMFB… | 32 | DRVI-24ST | 19 | 13 | 10 | 99 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 316 | 14 | 19 | 70 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 324 | 326 | 333 | 2970 | 3,64 |
…/AMG0… | 32 | DRVI-24EC | 19 | 13 | 10 | 99 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 254 | 14 | 19 | 70 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 261,5 | 264 | 271 | 1700 | 3,64 |
…/AMGB… | 32 | DRVI-24EC | 19 | 13 | 10 | 99 | 42 | 60 | M8 | M10x1,25 | 295 | 14 | 19 | 70 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 303 | 305 | 312 | 2430 | 3,64 |
Mod. | Taglia | Motore | AM | AF | BG | E | E2 | KF | M | A | KK | L1+ | L2+ | ØMM | R | RT | SW1 | SW2 | TG | WH | ZJ+ | ZY+ | corsa minima suggerita(A) | peso corsa 0 [g] | peso corsa [kg/m] |
…/PMA00 | 20 | MTS-17-18-050-0-0-S-C | 16 | 11 | 10 | 35 | 42,5 | M6 | 74 | 83,5 | M8x1,25 | 101 | 104 | 14 | 16 | M4 | 13 | 13 | 24 | 7,5 | 109 | 112 | 10 | 890 | 2,57 |
…/PMAB0 | 20 | MTS-17-18-050-0-F-S-C | 16 | 11 | 10 | 35 | 42,5 | M6 | 104 | 83,5 | M8x1,25 | 101 | 104 | 14 | 16 | M4 | 13 | 13 | 24 | 7,5 | 109 | 112 | 10 | 1000 | 2,57 |
…/PMB00 | 32 | MTS-23-18-060-0-0-S-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 56,4 | M8 | 67 | 116,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 111 | 114 | 10 | 1240 | 3,64 |
…/PMB0E | 32 | MTS-23-18-060-0-0-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 56,4 | M8 | 92,5 | 134 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 111 | 114 | 10 | 1340 | 3,64 |
…/PMBBE | 32 | MTS-23-18-060-0-F-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 56,4 | M8 | 133,5 | 134 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | M5 | 17 | 32,5 | 7,5 | 111 | 114 | 40 | 1440 | 3,64 |
…/PMC00 | 32 | MTS-24-18-250-0-0-S-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 114,5 | 118,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 111 | 114 | 20 | 2200 | 3,64 |
…/PMC0E | 32 | MTS-24-18-250-0-0-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 139 | 136 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 111 | 114 | 45 | 2320 | 3,64 |
…/PMCBE | 32 | MTS-24-18-250-0-F-E-C | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 180 | 136 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 111 | 114 | 85 | 2420 | 3,64 |
Mod. | Taglia | Motore | AM | AF | BG | E | E2 | KF | M | P | A | KK | L1+ | L2+ | ØMM | R | RT | SW1 | SW2 | TG | WH | ZJ+ | ZY+ | corsa minima suggerita(A) | peso corsa 0 [g] | peso corsa [kg/m] |
…/PME0… | 32 | DRVI-23ST | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 153 | 70 | 157,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 110,5 | 113,5 | 60 | 1900 | 3,64 |
…/PMEB… | 32 | DRVI-23ST | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 194 | 70 | 157,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 110,5 | 113,5 | 100 | 2630 | 3,64 |
…/PMF0… | 32 | DRVI-24ST | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 179 | 70 | 157,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 110,5 | 113,5 | 80 | 2480 | 3,64 |
…/PMFB… | 32 | DRVI-24ST | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 220 | 70 | 157,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 110,5 | 113,5 | 120 | 3210 | 3,64 |
…/PMG0… | 32 | DRVI-24EC | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 158 | 70 | 157,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 110,5 | 113,5 | 60 | 1940 | 3,64 |
…/PMGB… | 32 | DRVI-24EC | 19 | 13 | 10 | 42 | 60 | M8 | 199 | 70 | 157,5 | M10x1,25 | 103 | 106 | 14 | 19 | M5 | 13 | 17 | 32,5 | 7,5 | 110,5 | 113,5 | 100 | 2670 | 3,64 |
1-16/19 risultati