Assi elettromeccanici
Serie 5ES...TBL
Taglie 50, 65, 80
Versioni disponibili: asse standard, asse di supporto, asse rinforzato
Versioni disponibili: asse standard, asse di supporto, asse rinforzato
Gli assi Serie 5E sono attuatori meccanici lineari in cui il moto rotatorio generato da un motore è convertito in un movimento lineare tramite l’utilizzo di una cinghia dentata. La Serie 5E, disponibile in 3 taglie, 50, 65 e 80, è realizzata utilizzando uno speciale profilo autoportante a sezione quadra, in cui gli elementi sono stati completamente integrati all’interno garantendo compattezza e leggerezza.
La presenza di una guida a ricircolo di sfere conferisce elevate rigidità e resistenza ai carichi esterni.
Per proteggere gli elementi interni da potenziali contaminazioni provenienti dall’ambiente esterno, il profilo è stato chiuso utilizzando una lamina di acciaio inossidabile. L’asse è munito di un magnete che rende possibile l’utilizzo di sensori a scomparsa esterni (CSH), grazie ai quali possono essere eseguite funzioni di homing o letture di extracorsa. Questi attuatori sono inoltre muniti di accessori per l’utilizzo di sensori induttivi. La Serie 5E è munita di specifici kit di interfaccia con i quali è possibile eseguire il collegamento del motore sui 4 lati. L’utilizzo con dinamiche elevate e la possibilità di realizzare sistemi multiasse la rendono particolarmente adatta a settori quali packaging e assemblaggio.
La presenza di una guida a ricircolo di sfere conferisce elevate rigidità e resistenza ai carichi esterni.
Per proteggere gli elementi interni da potenziali contaminazioni provenienti dall’ambiente esterno, il profilo è stato chiuso utilizzando una lamina di acciaio inossidabile. L’asse è munito di un magnete che rende possibile l’utilizzo di sensori a scomparsa esterni (CSH), grazie ai quali possono essere eseguite funzioni di homing o letture di extracorsa. Questi attuatori sono inoltre muniti di accessori per l’utilizzo di sensori induttivi. La Serie 5E è munita di specifici kit di interfaccia con i quali è possibile eseguire il collegamento del motore sui 4 lati. L’utilizzo con dinamiche elevate e la possibilità di realizzare sistemi multiasse la rendono particolarmente adatta a settori quali packaging e assemblaggio.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | asse elettromeccanico con cinghia dentata |
Design | a profilo aperto con lamina di protezione |
Taglie | 50, 65, 80 |
Corse | 50 ÷ 4000 mm per taglia 50; 50 ÷ 6000 mm per taglie 65 e 80; |
Tipo di guida | interna, a ricircolo di sfere con gabbia |
Staffaggio | mediante cave sul profilo ed elementi di fissaggio dedicati |
Montaggio motore | su tutti e 4 i lati |
Temperatura di lavoro | -10°C ÷ +50°C |
Temperatura di stoccaggio | -20°C ÷ +80°C |
Grado di protezione | IP 40 (disponibile solo per versioni A e D) |
Lubrificazione | lubrificazione centralizzata mediante canali interni |
Ripetibilità | ± 0,05 mm |
Ciclo di lavoro | 100% |
Utilizzo con sensori esterni | sensori magnetici CSH in apposite cave o induttivi mediante supporti |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
5E | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 2(500) |
5E | SERIE |
S |
PROFILO S = sezione quadra |
050 |
TAGLIA 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
TRASMISSIONE TBL = cinghia dentata |
0200 |
CORSA 0050 ÷ 4000 mm per la taglia 050 0050 ÷ 6000 mm per le taglie 065 e 080 |
A |
VERSIONI A = asse standard D = asse di supporto H = asse rinforzato (solo per taglie 65 e 80) |
S |
TIPI DI CURSORE S = standard L = lungo - solo per asse standard (versione A) |
2(500) |
NUMERO DI CURSORI 1 = 1 cursore 2(____) = 2 cursori posti ad interasse (____) mm - solo per asse standard (A) e con cursore standard (S) |
1-16/22 risultati