text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie DRVI

Serie DRVI

Serie
Accessori
8 Products found
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
DRVI - 23 ST 012 - 0 E - PN SF
DRVI SERIE
23 FLANGIA MOTORE
23 = Nema 23
24 = Nema 24
ST TIPO MOTORE
ST = Stepper
EC = Brushless DC
012 COPPIA
012 = 1,2 Nm (Nema 23)
022 = 2,2 Nm (Nema 24)
125 = 125 W (solo per EC)
0 FRENO MOTORE
0 = Senza freno
B = Con freno
E RETROAZIONE DEL MOTORE
E = Encoder assoluto, singolo giro
PN PROTOCOLLO
PN = Profinet
CO = CANopen
EC = EtherCAT
EI = EtherNet/IP
SF FUNZIONI AGGIUNTIVE
= Standard
SF = Safe torque off (PLd, SIL 2, EN 61800-5-2)

Azionamento vettoriale - Motore BLDC Nema 24

* versione con freno



Mod. C1 C2 C3 C4 C5
Entrate/Uscite AlimentazionI elettriche STO Fieldbus - Bus IN Fieldbus - Bus OUT
DRVI-24EC125-...-PN M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio - M12 D 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina
DRVI-24EC125-...-CO M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio - M12 A 5 poli femmina M12 A 5 poli maschio
DRVI-24EC125-...-EC M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio - M12 D 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina
DRVI-24EC125-...-EI M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio - M12 D 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina
DRVI-24EC125-...-PNSF M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio M8 A 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina
DRVI-24EC125-...-COSF M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio M8 A 4 poli femmina M12 A 5 poli femmina M12 A 5 poli maschio
DRVI-24EC125-...-ECSF M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio M8 A 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina
DRVI-24EC125-...-EISF M12 A 12 poli femmina M12 A 5 poli maschio M8 A 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina M12 D 4 poli femmina


We think you are in United States.
Update your location?