Serie
Accessori
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-CO
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-COSF
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-EC
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-ECSF
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-EI
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-EISF
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-PN
Azionamento vettoriale - Motore stepper Nema 24 - DRVI-24ST022-0E-PNSF
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
DRVI | - | 23 | ST | 012 | - | 0 | E | - | PN | SF |
DRVI | SERIE |
23 |
FLANGIA MOTORE 23 = Nema 23 24 = Nema 24 |
ST |
TIPO MOTORE ST = Stepper EC = Brushless DC |
012 |
COPPIA 012 = 1,2 Nm (Nema 23) 022 = 2,2 Nm (Nema 24) 125 = 125 W (solo per EC) |
0 |
FRENO MOTORE 0 = Senza freno B = Con freno |
E |
RETROAZIONE DEL MOTORE E = Encoder assoluto, singolo giro |
PN |
PROTOCOLLO PN = Profinet CO = CANopen EC = EtherCAT EI = EtherNet/IP |
SF |
FUNZIONI AGGIUNTIVE = Standard SF = Safe torque off (PLd, SIL 2, EN 61800-5-2) |
Mod. | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
Entrate/Uscite | AlimentazionI elettriche | STO | Fieldbus - Bus IN | Fieldbus - Bus OUT | |
DRVI-24ST022-...-PN | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-24ST022-...-CO | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 A 5 poli femmina | M12 A 5 poli maschio |
DRVI-24ST022-...-EC | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-24ST022-...-EI | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-24ST022-...-PNSF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-24ST022-...-COSF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 A 5 poli femmina | M12 A 5 poli maschio |
DRVI-24ST022-...-ECSF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-24ST022-...-EISF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
1-16/19 risultati