Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Nome della Serie
14
16
23
24
25
27
30
31
32
40
41
42
43
45
50
52
61
63
69
6PF
90
94
95
97
ARP
QC
QL
QN
QP
QR
QX
RL
RPA
SA
ST
Diametro pistone [Ø mm]
6
8
10
12
16
20
25
30
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 21287
ISO 5211
ISO 6432
NAMUR
UNITOP
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Non disponibile
Sensore magnetico
Trasduttore lineare
Tipologgia di filetto stelo
Con rullino
Femmina
Flangia anti-rotazione
Maschio
Piatto
Senza stelo
Tipologia d'ammortizzo
Auto-ammortizzato
Meccanico
Regolabile
Angolo di rotazione [°]
90
180
190
270
360
Momento torcente [Nm]
1
2
4.5
6.5
7.2
9
11.5
12.48
13.5
23.4
24
26.41
42.58
43.8
50
94.2
99.8
100
120
158.1
200
306
370
597
825
1122
1655
2648