Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Rimuovi tutti i filtri
Nome della Serie
61
63
69
6PF
90
RL
Diametro pistone [Ø mm]
125
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 6432
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Non disponibile
Sensore magnetico
Trasduttore lineare
Tipologgia di filetto stelo
Femmina
Maschio
Tipologia d'ammortizzo
Meccanico
Regolabile
Angolo di rotazione [°]
90
180
270
360
Momento torcente [Nm]
7.2
13.5
23.4
43.8
94.2
158.1
306