Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Rimuovi tutti i filtri
Nome della Serie
14
16
23
24
25
30
31
32
40
41
43
ARP
QL
QN
RL
SA
Diametro pistone [Ø mm]
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 21287
ISO 5211
ISO 6432
NAMUR
UNITOP
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Non disponibile
Tipologgia di filetto stelo
Femmina
Maschio
Tipologia d'ammortizzo
Auto-ammortizzato
Meccanico
Regolabile
Angolo di rotazione [°]
90
180
Momento torcente [Nm]
9
12.48
24
26.41
42.58
50
99.8
100
120
200
370
597
825
1122
1655
2648