Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Rimuovi tutti i filtri
Nome della Serie
16
23
24
25
27
31
32
40
41
42
50
52
61
63
69
6PF
90
94
95
97
QC
QL
QP
QR
QX
RPA
ST
Diametro pistone [Ø mm]
8
10
12
16
20
25
30
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 21287
ISO 6432
UNITOP
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Sensore magnetico
Tipologgia di filetto stelo
Con rullino
Femmina
Maschio
Piatto
Senza stelo
Tipologia d'ammortizzo
Auto-ammortizzato
Meccanico
Regolabile
Angolo di rotazione [°]
90
180
190
270
360
Momento torcente [Nm]
1
2
4.5
6.5
7.2
11.5
13.5
23.4
43.8
94.2
158.1
306