Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Rimuovi tutti i filtri
Nome della Serie
14
16
23
24
25
27
30
31
32
40
41
61
63
6PF
94
95
ARP
QC
QN
QR
QX
RPA
ST
Diametro pistone [Ø mm]
6
8
10
12
16
20
25
30
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 21287
ISO 5211
ISO 6432
NAMUR
UNITOP
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Non disponibile
Sensore magnetico
Trasduttore lineare
Tipologgia di filetto stelo
Con rullino
Femmina
Maschio
Piatto
Tipologia d'ammortizzo
Meccanico
Angolo di rotazione [°]
90
180
190
Momento torcente [Nm]
1
2
4.5
6.5
9
11.5
12.48
24
26.41
42.58
50
99.8
100
120
200
370
597
825
1122
1655
2648