Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Rimuovi tutti i filtri
Nome della Serie
16
23
24
25
30
40
41
42
50
52
61
63
69
6PF
90
94
95
97
QR
Diametro pistone [Ø mm]
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 6432
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Non disponibile
Sensore magnetico
Trasduttore lineare
Tipologgia di filetto stelo
Femmina
Maschio
Piatto
Senza stelo
Tipologia d'ammortizzo
Regolabile
Angolo di rotazione [°]
90
180
190
270
360
Momento torcente [Nm]
1
2
4.5
6.5
7.2
11.5
12.48
13.5
23.4
26.41
42.58
43.8
94.2
99.8
158.1
306