Attuazione Pneumatica
Attuazione Pneumatica
Filtri
Rimuovi tutti i filtri
Nome della Serie
14
16
23
24
25
27
30
31
32
40
41
42
61
63
69
6PF
90
94
95
97
QL
QN
Diametro pistone [Ø mm]
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Corsa massima [mm]
Standard dimensionali
ISO 15552
ISO 21287
ISO 6432
UNITOP
Certificazione
ATEX
REACH
RoHS
Minima pressione d'esercizio [Bar]
Rilevamento Posizione
Non disponibile
Sensore magnetico
Trasduttore lineare
Tipologgia di filetto stelo
Maschio
Tipologia d'ammortizzo
Auto-ammortizzato
Meccanico
Regolabile
Angolo di rotazione [°]
90
180
270
360
Momento torcente [Nm]
7.2
12.48
13.5
23.4
26.41
42.58
43.8
94.2
99.8
158.1
306