text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ST

Serie ST

Semplice e doppio effetto, magnetici, antirotazione
Taglie 20, 32, 40, 50 mm
I cilindri Stopper Serie ST sono attuatori pneumatici con stelo basati sugli standard UNITOP e ISO 21287 in cui stelo e boccola sono stati appositamente maggiorati in modo da garantire elevate resistenze a carichi radiali e urti. Sono disponibili in due versioni, doppio effetto e semplice effetto, con molla posteriore, e nella variante con antirotazione dello stelo.

Per il rilevamento della posizione del pistone, sul profilo sono ricavate, su tre lati e parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa (Mod. CST o CSH). Le cave possono essere coperte con un profilo copricava (Mod. S-CST-500). L’elevata resistenza agli urti e ai carichi radiali e la semplicità di montaggio fanno sì che la Serie ST risulti particolarmente adatta all’utilizzo in linee di trasporto/ convogliamento in cui è necessario fermare i pezzi o i portapezzi in transito.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
70 Products found
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
Serie ST
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Costruzione a profilo con viti autoformanti
Design cilindro compatto basato su standard UNITOP e ISO 21287
Azionamento doppio effetto, semplice effetto molla posteriore, doppio effetto con molla posteriore
Taglie 20, 32, 40 (solo Mod. ST32), 50 mm
Corse min - max 5 ÷ 30 mm (vedere tabella corse standard)
Varianti stelo senza filetto, con filetto femmina, antirotazione, antirot. con filetto femmina, antirot. con rullino
Funzione antirotazione con anello antifrizione in tecnopolimero
Fissaggio e montaggio diretto con fori sulle testate, in qualsiasi posizione
Tipologia ammortizzo ammortizzatori meccanici di finecorsa in gomma
Frequenza massima 5 Hz (Ø 20, 32, 40 mm) - 3 Hz (Ø 50 mm)
Temperatura d'esercizio 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ 100°C
Pressione di lavoro 1 ÷ 10 bar (doppio effetto) - 2 ÷ 10 bar (semplice effetto)
Gioco rotazionale max ± 4° (Ø 20, 32 e 40 mm) - ± 3° (Ø50 mm)
Momento torcente max. (per versione con antirotazione) 1,5 Nm (Ø20 mm) - 2,5 Nm (Ø 32 e 40 mm) - 3,5 Nm (Ø50 mm)
Fluido aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1
Lubrificazione Non necessaria. Sul cilindro viene eseguita una pre-lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Utilizzo con sensori esterni cave su tre lati per sensori Mod. CST e CSH
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
ST 31 2 A 050 A 030
ST SERIE
31 NORMATIVA
31 = UNITOP
32 = ISO 21287
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto
4 = semplice effetto, molla posteriore
9 = doppio effetto, molla posteriore
SIMBOLI PNEUMATICI
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A DESIGN
A = standard
R = antirotazione (solo per Mod. ST32)
050 ALESAGGIO
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (solo per Mod. ST32)
050 = 50 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
R = con rullo (solo per la versione antirotazione)
F = filetto femmina (solo per Mod. ST32)
030 CORSA (vedi tabella)
VERSIONE
= standard
( _ _ _ ) = stelo più lungo di _ _ _ mm
We think you are in United States.
Update your location?