Cilindri Stopper
Serie ST
Semplice e doppio effetto, magnetici, antirotazione
Taglie 20, 32, 40, 50 mm
Taglie 20, 32, 40, 50 mm
I cilindri Stopper Serie ST sono attuatori pneumatici con stelo basati sugli standard UNITOP e ISO 21287 in cui stelo e boccola sono stati appositamente maggiorati in modo da garantire elevate resistenze a carichi radiali e urti. Sono disponibili in due versioni, doppio effetto e semplice effetto, con molla posteriore, e nella variante con antirotazione dello stelo.
Per il rilevamento della posizione del pistone, sul profilo sono ricavate, su tre lati e parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa (Mod. CST o CSH). Le cave possono essere coperte con un profilo copricava (Mod. S-CST-500). L’elevata resistenza agli urti e ai carichi radiali e la semplicità di montaggio fanno sì che la Serie ST risulti particolarmente adatta all’utilizzo in linee di trasporto/ convogliamento in cui è necessario fermare i pezzi o i portapezzi in transito.
Per il rilevamento della posizione del pistone, sul profilo sono ricavate, su tre lati e parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa (Mod. CST o CSH). Le cave possono essere coperte con un profilo copricava (Mod. S-CST-500). L’elevata resistenza agli urti e ai carichi radiali e la semplicità di montaggio fanno sì che la Serie ST risulti particolarmente adatta all’utilizzo in linee di trasporto/ convogliamento in cui è necessario fermare i pezzi o i portapezzi in transito.
Download
Serie
Accessori
Cilindri Stopper (UNITOP) Mod. ST31 - ST312A050A025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322A032A025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322A032F025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322A040A025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322A050F025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322R032F025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322R032R025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322R040A025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST322R040R025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST324A032A025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST324A032F025
Cilindri stopper (ISO 21287) Mod. ST32 - ST324A040A025
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Costruzione | a profilo con viti autoformanti |
Design cilindro | compatto basato su standard UNITOP e ISO 21287 |
Azionamento | doppio effetto, semplice effetto molla posteriore, doppio effetto con molla posteriore |
Taglie | 20, 32, 40 (solo Mod. ST32), 50 mm |
Corse min - max | 5 ÷ 30 mm (vedere tabella corse standard) |
Varianti stelo | senza filetto, con filetto femmina, antirotazione, antirot. con filetto femmina, antirot. con rullino |
Funzione antirotazione | con anello antifrizione in tecnopolimero |
Fissaggio e montaggio | diretto con fori sulle testate, in qualsiasi posizione |
Tipologia ammortizzo | ammortizzatori meccanici di finecorsa in gomma |
Frequenza massima | 5 Hz (Ø 20, 32, 40 mm) - 3 Hz (Ø 50 mm) |
Temperatura d'esercizio | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Temperatura di stoccaggio | -20°C ÷ 100°C |
Pressione di lavoro | 1 ÷ 10 bar (doppio effetto) - 2 ÷ 10 bar (semplice effetto) |
Gioco rotazionale max | ± 4° (Ø 20, 32 e 40 mm) - ± 3° (Ø50 mm) |
Momento torcente max. (per versione con antirotazione) | 1,5 Nm (Ø20 mm) - 2,5 Nm (Ø 32 e 40 mm) - 3,5 Nm (Ø50 mm) |
Fluido | aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1 |
Lubrificazione | Non necessaria. Sul cilindro viene eseguita una pre-lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Utilizzo con sensori esterni | cave su tre lati per sensori Mod. CST e CSH |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
ST | 31 | 2 | A | 050 | A | 030 |
ST | SERIE | |
31 |
NORMATIVA 31 = UNITOP 32 = ISO 21287 |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto 4 = semplice effetto, molla posteriore 9 = doppio effetto, molla posteriore |
SIMBOLI PNEUMATICI CD20 / CD08 CS15 / CS08 CS16 / CS17 |
A |
DESIGN A = standard R = antirotazione (solo per Mod. ST32) |
|
050 |
ALESAGGIO 020 = 20 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm (solo per Mod. ST32) 050 = 50 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard R = con rullo (solo per la versione antirotazione) F = filetto femmina (solo per Mod. ST32) |
|
030 | CORSA (vedi tabella) | |
VERSIONE = standard ( _ _ _ ) = stelo più lungo di _ _ _ mm |