Attuatori con guida integrata
Serie QCTF - QCBF
Doppio effetto, magnetici, con doppia guida e flange
Ø 20, 25, 32, 40 mm
Ø 20, 25, 32, 40 mm
Le Serie QCTF-QCBF sono state realizzate per applicazioni in cui lo spazio è ridotto.
Gli attuatori sono disponibili in 2 versioni: una dotata di doppia guida a bronzine (Mod. QCTF) e la seconda con manicotti a sfere (Mod. QCBF).
La versione QCTF è consigliata in presenza di carichi laterali elevati, la versione QCBF è adatta per cicli veloci con minor carico laterale e grande precisione.
3 varianti per l'ammortizzamento di fine corsa:
Gli attuatori sono disponibili in 2 versioni: una dotata di doppia guida a bronzine (Mod. QCTF) e la seconda con manicotti a sfere (Mod. QCBF).
La versione QCTF è consigliata in presenza di carichi laterali elevati, la versione QCBF è adatta per cicli veloci con minor carico laterale e grande precisione.
3 varianti per l'ammortizzamento di fine corsa:
- Ammortizzatore meccanico fisso standard;
- Deceleratori collocati sul corpo dell'attuatore;
- Con un deceleratore posizionato centralmente sulla flangia posteriore.
Download
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A010
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A020
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A020EX
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A030
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A040
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A050
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A075
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A100
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A125
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A150
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A160
Cilindri tipo "A" - QCBF2A020A175
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Guidato con doppia guida e doppia flangia QCTF = guida con bronzine a strisciamento autolubrificanti QCBF = guida con manicotti a ricircolo di sfere autolubrificanti |
Funzionamento | Doppio effetto |
Materiali | Corpo = AL anodizzato flange = acciaio zincato steli = Inox AISI rullato colonne guida QCTF = acciaio Inox 420B rullato colonne guida QCBF = acciaio C50 temprato guarnizioni = PU |
Montaggio | Con fori filettati e non filettati sul corpo |
Corse min - max | (vedi tabelle) |
Temperatura di lavoro | 0°C a +80°C (con aria secca -20°C) |
Velocità | 50 ÷ 500 mm/s |
Fine corsa ammortizzo tipo A | In uscita/entrata ammortizzo meccanico fisso E' consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate. |
Fine corsa ammortizzo tipo B | in uscita/entrata deceleratore |
Fine corsa ammortizzo tipo C | In uscita deceleratore. in entrata -ammortizzo meccanico fisso, è consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate. |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
QC | T | F | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE | |
T |
SCORRIMENTO T = guida con bronzine B = guida con manicotti a sfere |
|
F |
VERSIONE F = doppia flangia |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto |
SIMBOLO PNEUMATICO CD14 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = camicia AL anodizzato - stelo Inox 303 rullati - colonne guida inox 420B rullato per QCTF colonne guida acciaio C50 temprato per QCBF |
|
020 |
ALESAGGIO 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm |
|
A |
AMMORTIZZO A = ammortizzo meccanico fisso (standard) B = due deceleratori sul corpo C = un deceleratore sulla flangia posteriore |
|
050 | CORSA (vedi tabella) |